17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

通常単価(税別)
33,906
税込単価
37,297
通常出荷日:4日目

【特長】・2輪ですので直進安定性があります【商品仕様】・完成品・ノーパンクタイヤ2輪仕様・プラバケット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 商品詳細
    ノーパンクタイヤ
  • 車輪径 (mm)
    360
  • タイヤタイプ
    TR-13×3N
  • 高さ(mm)
    530
  • 長さ(mm)
    1385
  • 幅(mm)
    635
  • 容量(L)
    36
  • バケット
    ポリプロピレン
  • 質量 (kg)
    10
  • タイヤ幅 (cm)
    6.9

型番:

CF2WN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CF2WNの仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
商品詳細
ノーパンクタイヤ
車輪径(mm)
360
タイヤタイプ
TR-13×3N
高さ(mm)
530
長さ(mm)
1385
幅(mm)
635
容量(L)
36
バケット
ポリプロピレン
質量(kg)
10
タイヤ幅(cm)
6.9

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF2WN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,906
( 37,297 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2輪ですので直進安定性があります
【商品仕様】
・完成品
・ノーパンクタイヤ2輪仕様
・プラバケット付
・長さ(mm):1385
・幅(mm):640
・高さ(mm):530
・長さ×幅×高さ(mm):1385×640×530
・容量(L):約36
・タイヤタイプ:13×3Nノーパンクタイヤ
・均等荷重(kg):100
・材質:本体:アルミ合金
・バケット:ポリプロピレン
・JANコード:4939356401284
・トラスココード:120-0703
・質量:10.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤの型番CF2WNのページです。 型番CF2WNに関する仕様情報を記載しております。
アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ
アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付
コン助 アルミ平型2輪車
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
一輪車2才浅型プロ
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス浅香工業
通常価格33,90621,284 -32,50157,015 -62,39613,622 -
通常出荷日4日目4日目3日目4日目1日目4日目
商品タイプ二輪運搬車-二輪運搬車一輪・リヤカー運搬車-
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製-
均等荷重(kg)100100100100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体-
商品詳細ノーパンクタイヤエアータイヤ--エアータイヤ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト