17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4 SSM-240-4

HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4

通常単価(税別)
203,900188,016
税込単価
224,290206,818
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・スチール製飼料運搬車・バケットFRP製(容量240リットル)【商品仕様】・完成品・4輪車・前...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 車輪径 (mm)
    360
  • タイヤタイプ
    TR-13×3T
  • 高さ(mm)
    800
  • 長さ(mm)
    1250
  • 幅(mm)
    755
  • 容量(L)
    240
  • バケット
    FRP
  • 質量 (kg)
    38.7
  • タイヤ幅 (cm)
    7.4

型番:

SSM-240-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSM-240-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
車輪径(mm)
360
タイヤタイプ
TR-13×3T
高さ(mm)
800
長さ(mm)
1250
幅(mm)
755
容量(L)
240
バケット
FRP
質量(kg)
38.7
タイヤ幅(cm)
7.4
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSM-240-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,900188,016
( 206,818 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製飼料運搬車
・バケットFRP製(容量240リットル)
【商品仕様】
・完成品
・4輪車
・前輪13×3エアー入りタイヤ
・後輪250-4エアー入りタイヤ
・積載重量200kg
・長さ(mm):1250
・幅(mm):755
・高さ(mm):800
・タイヤタイプ:前輪13×3Tエアー入りタイヤ後輪250-4エアー入り自在タイヤ
・材質:本体:スチール バケット:FRP
・JANコード:4939356399260
・トラスココード:125-4675
・質量:38.7kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4の型番SSM-240-4のページです。 型番SSM-240-4に関する仕様情報を記載しております。
HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ
コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー
アルミキャリー2輪車
HARAX 輪太郎 BS-3000N
HARAX 輪太郎 BS3000T
メーカーハラックスハラックスハラックス昭和ブリッジ販売ハラックスハラックス
通常価格203,900251,201112,200 -34,559 -163,300163,300
通常出荷日19日目4日目4日目〜8日目4日目4日目
商品タイプ運搬車一輪・リヤカー一輪・リヤカー二輪運搬車一輪・リヤカー一輪・リヤカー
本体材質スチール製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)200350180-350350
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
車輪径(mm)360650490-650650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト