HARAX ベリコロ VC-60H
- 通常単価(税別)
- 19,399円
- 税込単価
- 21,339円
通常出荷日:3日目
【特長】・アルミ製いちご収穫台車です・いちごコンテナ1個用です【商品仕様】・組立品・ノーパンクタイヤ(...
詳細を確認- 商品タイプ
- その他台車
- 本体材質
- アルミ製
- 均等荷重 (kg)
10
- 本体/オプション
- 本体
- 商品詳細
いちご収穫用、ノーパンクタイヤ
- 車輪径 (mm)
218
- タイヤタイプ
TR-9MO×10.5
- 高さ(mm)
650~100
- 質量 (kg)
2.5
- タイヤ幅 (cm)
3.4
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
VC-60Hの仕様・寸法情報
商品詳細
いちご収穫用、ノーパンクタイヤ
車輪径(mm)
218
タイヤタイプ
TR-9MO×10.5
高さ(mm)
650~100
HARAX ベリコロ VC-60Hの型番VC-60Hのページです。
型番VC-60Hに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ハラックス | ハラックス | ハラックス | RAVENDO | ハラックス | ハラックス |
| 19,399円 | 17,000円 | 15,600円 | 20,103円 | 23,116円 | 37,700円 |
| 3日目 | 3日目 | 3日目 | 1日目 | 3日目 | 4日目 |
| その他台車 | その他台車 | 運搬車 | - | 運搬車 | 一輪・リヤカー |
| アルミ製 | アルミ製 | アルミ製 | - | アルミ製 | アルミ製 |
| 10 | 10 | 30 | 200 | 60 | 100 |
| 本体 | 本体 | 本体 | - | 本体 | 本体 |
| いちご収穫用、ノーパンクタイヤ | いちご収穫用、ノーパンクタイヤ | ノーパンクタイヤ | - | エアータイヤ | エアータイヤ |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。