17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HARAX ラックスカーゴ RC-B3A

HARAX ラックスカーゴ

通常単価(税別)
167,400154,359
税込単価
184,140169,795
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・棚板は6cm間隔で高さ調節可能です・棚板は増減可能です(標準は2枚付)【商品仕様】・カゴトレ...

詳細を確認

型番:

RC-B3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC-B3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
天地棚段数(段)
3
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1750
奥行(mm)
640
高さ(mm)
1600
均等積載量(kg/段)
60
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC-B3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,400154,359
( 169,795 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は6cm間隔で高さ調節可能です
・棚板は増減可能です(標準は2枚付)
【商品仕様】
・カゴトレーの運搬に最適です
・組立品
・標準棚板2枚付
・積載重量200kg(棚板1枚当り60kg)
・長さ(mm):1750
・幅(mm):640
・高さ(mm):1600
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):580×1600
・タイヤタイプ:2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪250-4自在エアータイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356385195
・トラスココード:835-5985
・質量:35kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HARAX ラックスカーゴの型番RC-B3Aのページです。 型番RC-B3Aに関する仕様情報を記載しております。
HARAX ラックスカーゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HARAX ラックスカーゴ
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 高さ2411mm 連結型
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(小),300kg)
ハンドルユニット
軽中量ボトルレス棚 TUG連結型(200kg,高さ1200mm,4段)TUG200-46S-4B
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5
メーカーハラックストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格167,40038,074 -42,480 -3,71031,43636,799
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目4日目4日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)35--45
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型-連結型追加(2本支柱)単体型
間口(mm)1750--21218001500
奥行(mm)640-47138450450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト