17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HARAX 楽太郎 RA-80 RA-80

HARAX 楽太郎 RA-80

通常単価(税別)
54,689
税込単価
60,158
通常出荷日:3日目

【特長】・イチゴの植付作業、収穫に最適です【商品仕様】・軽量野菜、軽量果樹の収穫やその他作業に適してい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    80
  • 本体/オプション
    本体
  • 商品詳細
    収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ
  • 車輪径 (mm)
    410
  • タイヤタイプ
    TR-16N
  • 高さ(mm)
    650~750
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    760×720~1120
  • 質量 (kg)
    10.1
  • タイヤ幅 (cm)
    5.0

型番:

RA-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RA-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
80
本体/オプション
本体
商品詳細
収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ
車輪径(mm)
410
タイヤタイプ
TR-16N
高さ(mm)
650~750
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
760×720~1120
質量(kg)
10.1
タイヤ幅(cm)
5.0
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,689
( 60,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イチゴの植付作業、収穫に最適です
【商品仕様】
・軽量野菜、軽量果樹の収穫やその他作業に適しています
・組立品
・16インチノーパンクタイヤ
・タイヤ幅102cm-142cm
・最大積載量80kg
・均等荷重(kg):80
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1100-1700
・高さ(mm):650/700/750
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):760×720-1120
・タイヤタイプ:16インチノーパンクタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356383979
・トラスココード:122-8011
・質量:10.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HARAX 楽太郎 RA-80の型番RA-80のページです。 型番RA-80に関する仕様情報を記載しております。
HARAX 楽太郎 RA-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HARAX 楽太郎 RA-80
HARAX 楽太郎 RA-500
HARAX 楽太郎 RA-100
HARAX 楽太郎 RA-612
HARAX 楽太郎 RAL-1750
アルミ製収穫台車 楽太郎
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格54,689134,000106,80050,43787,000124,800 -
通常出荷日3日目5日目5日目3日目5日目4日目〜
商品タイプその他台車その他台車その他台車その他台車その他台車その他台車
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)802001503080150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
商品詳細収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤエアータイヤエアータイヤいちご収穫用収穫台車横向き傾斜タイプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト