17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HARAX 楽太郎 RA-100 RA-100

HARAX 楽太郎 RA-100

通常単価(税別)
106,800101,694
税込単価
117,480111,863
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます・最大で20kgコンテナが7個の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 商品詳細
    エアータイヤ
  • 車輪径 (mm)
    490
  • タイヤタイプ
    TR-20×1.75TP
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    107~1670×920
  • 質量 (kg)
    19.2
  • タイヤ幅 (cm)
    4.1

型番:

RA-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RA-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
商品詳細
エアータイヤ
車輪径(mm)
490
タイヤタイプ
TR-20×1.75TP
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
107~1670×920
質量(kg)
19.2
タイヤ幅(cm)
4.1

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,800101,694
( 111,863 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます
・最大で20kgコンテナが7個のります
【商品仕様】
・路地野菜などの収穫に使用します
・組立品
・20インチエアー入りタイヤ
・タイヤ幅115cm-175cm
・最大積載量150kg
・高さ:76-96cm
・荷台寸法:92×107-167cm
・均等荷重(kg):150
・長さ(mm):1270
・幅(mm):1070-1670
・高さ(mm):760-960
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):920×1070-1670
・タイヤタイプ:20インチエアー入タイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356384662
・トラスココード:868-8456
・質量:18kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HARAX 楽太郎 RA-100の型番RA-100のページです。 型番RA-100に関する仕様情報を記載しております。
HARAX 楽太郎 RA-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HARAX 楽太郎 RA-100
HARAX 楽太郎 RA-500
HARAX 楽太郎 RA-612
HARAX 楽太郎 RA-80
HARAX 楽太郎 RAL-1750
アルミ製収穫台車 楽太郎
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格106,800134,00050,43754,68987,000124,800 -
通常出荷日5日目5日目3日目3日目5日目4日目〜
商品タイプその他台車その他台車その他台車その他台車その他台車その他台車
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)150200308080150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
商品詳細エアータイヤエアータイヤいちご収穫用収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ収穫台車横向き傾斜タイプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト