17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HARAX ウエコロ UK-15

HARAX ウエコロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,799
税込単価
22,879

【特長】・定植用作業台車です・畝の高さに応じて5段階に調節できます【商品仕様】...

詳細情報を確認する

型番:

UK-15
解除
    数量:

    UK-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UK-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,799
    ( 22,879 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・定植用作業台車です
    ・畝の高さに応じて5段階に調節できます
    【商品仕様】
    ・組立品
    ・タイヤ幅18-46cm
    ・有効地上高16-21cm
    ・最大積載量30kg
    ・タイヤタイプ:直径17.8cm幅3.5cmノーパンクタイヤ
    ・材質:本体:アルミ合金
    ・JANコード:4939356385850
    ・トラスココード:123-1691
    ・質量:2.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HARAX ウエコロの型番UK-15のページです。 型番UK-15に関する仕様情報を記載しております。
    HARAX ウエコロのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HARAX ウエコロ
    スタッキングコンテナ台車
    ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×590~690
    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×830~930
    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×750~850
    ルート パーツ手押し用ハンドル
    メーカーハラックストラスコ中山ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
    通常価格20,7998,14011,21210,00215,1716,463
    通常出荷日3日目19日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました