17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HARAX コン助 CN-65DS CN-65DS

HARAX コン助 CN-65DS

通常単価(税別)
30,144
税込単価
33,158
通常出荷日:3日目

【特長】・アルミ製平型一輪車です・サイドガード付です・20kgコンテナ3個用です【商品仕様】・完成品・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一輪・リヤカー
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 商品詳細
    ストッパー伸縮式、ガード伸縮式
  • 車輪径 (mm)
    360
  • タイヤタイプ
    TR-13×3T
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    1130~1330×535
  • 質量 (kg)
    7.9
  • タイヤ幅 (cm)
    7.4

型番:

CN-65DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN-65DSの仕様・寸法情報

商品タイプ
一輪・リヤカー
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
商品詳細
ストッパー伸縮式、ガード伸縮式
車輪径(mm)
360
タイヤタイプ
TR-13×3T
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
1130~1330×535
質量(kg)
7.9
タイヤ幅(cm)
7.4

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CN-65DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,144
( 33,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製平型一輪車です
・サイドガード付です
・20kgコンテナ3個用です
【商品仕様】
・完成品
・13×3Tエアー入りタイヤ
・積載重量100kg
・20kgコンテナ3個用
・ストッパー伸縮式
・サイドガード付
・均等荷重(kg):100
・長さ(mm):1550-1750
・幅(mm):640-860
・高さ(mm):544
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1130-1330×535
・タイヤタイプ:13×3Tエアー入りタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356383337
・トラスココード:125-0122
・質量:7.9kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HARAX コン助 CN-65DSの型番CN-65DSのページです。 型番CN-65DSに関する仕様情報を記載しております。
HARAX コン助 CN-65DSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
農作業
4
満足度:4.0
各種、運搬用途に使用しています。タイヤが大きいので不整地でも安定して進みます。走行中にストッパーが動くのが気になります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HARAX コン助 CN-65DS
HARAX コン助 CN-65DWS
HARAX コン助 CN-65DU
HARAX コン助 CN-65DW
HARAX コン助 CNB-45D
HARAX コン助 CNT-360SW
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格30,14439,69944,81735,90041,40088,101
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ一輪・リヤカー二輪運搬車一輪・リヤカー二輪運搬車一輪・リヤカー二輪運搬車
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)10010010010010080
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
商品詳細ストッパー伸縮式、ガード伸縮式1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー、サイドガード付スタンド跳ね上げ1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパーエアータイヤストッパー伸縮式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト