17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HARAX 愛菜号 CH-1300 CH-1300

HARAX 愛菜号 CH-1300

通常単価(税別)
44,100
税込単価
48,510
通常出荷日:3日目

【特長】・タイヤ幅調整可能21.4-37.8cmです・タイヤの直径が約35cmと大きく、荷台面が約44...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 商品詳細
    ノーパンクタイヤ
  • 車輪径 (mm)
    340
  • タイヤタイプ
    TR-14N
  • 高さ(mm)
    800
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    560~750×340×560
  • 質量 (kg)
    6.6
  • タイヤ幅 (cm)
    4.3

型番:

CH-1300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH-1300の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
商品詳細
ノーパンクタイヤ
車輪径(mm)
340
タイヤタイプ
TR-14N
高さ(mm)
800
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
560~750×340×560
質量(kg)
6.6
タイヤ幅(cm)
4.3
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH-1300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,100
( 48,510 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ幅調整可能21.4-37.8cmです
・タイヤの直径が約35cmと大きく、荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます
・ホイールベースが36cmと短いので方向転換がラクです
【商品仕様】
・コンテナなどの運搬に
・組立式
・14インチノーパンクタイヤ
・4輪固定式
・タイヤ幅:芯々(21.4-37.8cm)
・積載重量80kg
・均等荷重(kg):80
・長さ(mm):820-1200
・幅(mm):360-580
・高さ(mm):800
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):560-750×340-560
・タイヤタイプ:14インチノーパンクタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356399536
・トラスココード:100-9375
・質量:6.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HARAX 愛菜号 CH-1300の型番CH-1300のページです。 型番CH-1300に関する仕様情報を記載しております。
HARAX 愛菜号 CH-1300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HARAX 愛菜号 CH-1300
HARAX 愛菜号 CH-500
HARAX 愛菜号 CH-850
HARAX 愛菜号 CH-300
HARAX 愛菜号 CH-500-12
HARAX 愛菜号 CH-20H
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格44,10023,11638,20014,70032,40115,600
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)10060100308030
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
商品詳細ノーパンクタイヤエアータイヤエアータイヤ、ショートボディノーパンクタイヤノーパンクタイヤノーパンクタイヤ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト