17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マキエース 反射フィルム巻取機 AL-210

マキエース 反射フィルム巻取機

通常単価(税別)
53,767
税込単価
59,144
通常出荷日:3日目

【特長】・反射フィルム巻取機です。・長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。

詳細を確認
  • 本体材質
    アルミ製
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ(mm)
    475
  • 幅(mm)
    662
  • 種類
    反射フィルム巻取機
  • 有効巻取直径 (cm)
    25
  • 組立/完成
    組立

型番:

AL-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-210の仕様・寸法情報

本体材質
アルミ製
本体/オプション
本体
JANコード
4939356384518
トラスココード
868-8361
高さ(mm)
475
長さ(mm)
2635
幅(mm)
662
質量(g)
12000
種類
反射フィルム巻取機
巻取有効幅(cm)
210以下
有効巻取直径(cm)
25
組立/完成
組立

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 質量(g)

  • 巻取有効幅(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL-210

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

巻取有効幅

(cm)

最小発注数量
4939356384518
868-8361
2635
12000
210以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,767
( 59,144 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射フィルム巻取機です。
・長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マキエース 反射フィルム巻取機の型番AL-210のページです。 型番AL-210に関する仕様情報を記載しております。
マキエース 反射フィルム巻取機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マキエース 反射フィルム巻取機
折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付
コンパック全面アルミパネル付
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ
リヤカー 輪太郎 BS-1068
リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格53,767158,404 -292,360251,20172,80054,811
通常出荷日3日目5日目4日目4日目4日目4日目
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)475-1000---
幅(mm)6621100--990-
種類反射フィルム巻取機-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト