ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カナツー ドラムブレーキ台車 金網枠付 |
|
金沢車輛 樹脂小型網台車 両面開閉式 |
|
エスコ 300kg 運搬車(メッシュカゴ付) |
|
石川製作所 アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm) |

【特長】・ハンドル固定式樹脂製台車・フットブレーキ付・金網は脱着式【商品仕様】...
詳細情報を確認する【特長】
・ハンドル固定式樹脂製台車
・フットブレーキ付
・金網は脱着式
【商品仕様】
・不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い
・樹脂製台車
・金網付
・フットブレーキ付
・材質:台座:樹脂
・ハンドル:スチール
・JANコード:4960517183633
・トラスココード:124-9608
・質量:27.3kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~