17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付 180838

金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付

通常単価(税別)
2,326
税込単価
2,559
通常出荷日:4日目

【特長】・積載荷重150kg用の取替え用ストッパー付キャスターです【商品仕様】・金象印キャリーラックD...

詳細を確認

    型番:

    180838
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    180838の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    180838
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,326
    ( 2,559 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・積載荷重150kg用の取替え用ストッパー付キャスターです
    【商品仕様】
    ・金象印キャリーラックDX小・ST小・プラキャリーラック小用替えキャスター
    ・取替用ストッパー付
    ・JANコード:4960517180830
    ・トラスココード:124-9577
    ・質量:1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付の型番180838のページです。 型番180838に関する仕様情報を記載しております。
    金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ストッパー付きキャスターの交換
    5
    満足度:5.0
    キャスターが摩耗しすぎてダメになったので交換しました。 150kg用の交換キャスターです。また使いやすい状態になって満足...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付
    金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付
    金象 キャリーラック小用 ウレタンキャスター自在
    金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセット
    キャスター(自在・固定)
    固定/自在金具キャスター
    メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業カナツーエスコ
    通常価格2,3263,8671,8817,8571,290 -880 -
    通常出荷日4日目4日目9日目4日目2日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト