ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ 小型樹脂製静音二段台車 |
|
ミスミ 小型スチール二段台車 |

【特長】
・ハンドル固定式
・環境対策商品走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車
【商品仕様】
・工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に
・スチール製
・低騒音キャスター付
・固定ハンドル式
・材質:台座:スチール
・ハンドル:スチール
・JANコード:4960517184203
・トラスココード:124-9593
・質量:18.5kg


石川製作所
アイケー ストッパー付台車

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~