17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセット 182551

金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセット

通常単価(税別)
7,857
税込単価
8,643
通常出荷日:4日目

【特長】・金象印プラキャリーラックDXL大用ハンドルセットです【商品仕様】・プラキャリーラックDXL大...

詳細を確認

    型番:

    182551
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    182551の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    182551
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,857
    ( 8,643 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金象印プラキャリーラックDXL大用ハンドルセットです
    【商品仕様】
    ・プラキャリーラックDXL大用ハンドルセット
    ・材質:ハンドル:スチール
    ・JANコード:4960517182551
    ・トラスココード:135-8514
    ・質量:4.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセットの型番182551のページです。 型番182551に関する仕様情報を記載しております。
    金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセット
    金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付
    金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付
    金象 キャリーラック小用 ウレタンキャスター自在
    樹脂台車 しずキャリーDXL フットブレーキ付
    牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130
    メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業イノアック
    通常価格7,8573,6822,3261,88125,2009,699 -
    通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト