17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

FPC3-A2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPC3-A2の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
FPC3-A2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,000
( 88,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで小回りのきく使い易さです
・マウス板は収納できます
・中間棚はA4バインダーが楽々収納できます
【商品仕様】
・キャスター:自在式100mm双輪(2個)自在式(ストッパー付)100mm双輪(2個)
・最大積載量(kg/台):30
・均等積載量(kg/段):15
・間口(mm):465
・奥行(mm):365
・高さ(mm):1020
・段数(段):3
・キャスター径(mm):100
・材質:本体:ステンレス(SUS430)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロンエストラマー
・フレーム:アルミニウム
・トラスココード:114-9762
・質量:10kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トクヤマ パソコンカートの型番FPC3-A2のページです。 型番FPC3-A2に関する仕様情報を記載しております。
トクヤマ パソコンカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トクヤマ パソコンカート
ステンレス製パソコンカート(SUS430)
583256 ミニカート(万能カート)
ミニカート
UTSカート
ボンベカート
メーカートクヤマトクヤマアズワンアズワンアズワンエレクター
通常価格80,00041,09965,000 -52,702 -82,111 -37,240
通常出荷日8日目8日目12日目〜12日目〜12日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト