17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車(H158) TAMR-125NRB-H158

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO MKP樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車(H158)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TAMR-125NRB-H158

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽く動き疲労が軽減できます
・自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します
・弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します
・強いため寿命が長くコストダウンできます
・静音で環境にやさしい製品です
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):123
・車輪径D(mm):125
・車輪幅(mm):30
・取付ピッチX×Y(mm):100×56
・取付穴径P(mm):11
・取付高H(mm):158
・取付座A×B(mm):140×94
・材質:超特殊強力鋼板
・ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)
・JANコード:4989999840841
・トラスココード:408-6660
・質量:590g

ご注意

  • エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト