17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75 MN30-9045-U75

シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75

通常単価(税別)
75,912
税込単価
83,503
通常出荷日:5日目

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチに...

詳細を確認

    型番:

    MN30-9045-U75
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MN30-9045-U75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MN30-9045-U75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,912
    ( 83,503 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐食性に優れたSUS304製です
    ・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
    【商品仕様】
    ・ワゴン3段仕様
    ・総耐荷重(kg/台):80
    ・最大積載量(kg/台):80
    ・均等積載量(kg/段):50
    ・間口(mm):900
    ・奥行(mm):450
    ・高さ(mm):800
    ・段数(段):3
    ・支柱径(mm):25
    ・棚板調整ピッチ(mm):25
    ・材質:本体:ステンレス(SUS304)
    ・No.4仕上
    ・キャスター金具:スチール
    ・車輪:ウレタン
    ・トラスココード:128-5747
    ・質量:20.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75の型番MN30-9045-U75のページです。 型番MN30-9045-U75に関する仕様情報を記載しております。
    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75
    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-6045-U75
    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75
    シンコー ステンレスワゴンMN21型 MN21-7545-U75
    ステンレスワゴンM30型
    ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚3段仕様) MN30シリーズ
    メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーアズワン
    通常価格75,91261,50689,45564,60351,795 -72,864 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト