17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワゴンM30型

ステンレスワゴンM30型

通常単価(税別)
51,79571,500
税込単価
56,97578,650
通常出荷日:5日目

【特長】・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます・耐磨耗性...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    80
  • 棚板取付ピッチ (mm)
    25
  • 均等積載量(kg/段)
    50
  • 支柱径(mm)
    25
  • 段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 表面処理
    No.4仕上
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
600
450
816-6793
15700
1個
900
600
130-8506
25000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,795
( 56,975 )
5日目
71,500
( 78,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスワゴンM30型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワゴンM30型
導電ステンレスワゴンM03-RE型
ステンレスワゴンMN20型
ステンレスワゴンM20型
ステンレスワゴンM11型
ステンレスワゴンM03型
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格51,795-40,096 -45,744 -39,492 -33,786 -36,238 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
高さ(mm)800800800800800800
最大積載量(kg/台)808080808080
棚板取付ピッチ(mm)2525----
均等積載量(kg/段)505050505050
支柱径(mm)252525252525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト