17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-6045-U75 M12-6045-U75

シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-6045-U75

通常単価(税別)
41,423
税込単価
45,565
通常出荷日:5日目

【特長】・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます・耐磨耗性...

詳細を確認

    型番:

    M12-6045-U75
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    M12-6045-U75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M12-6045-U75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,423
    ( 45,565 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
    ・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています
    【商品仕様】
    ・ワゴン3段仕様
    ・総耐荷重(kg/台):80
    ・最大積載量(kg/台):80
    ・均等積載量(kg/段):50
    ・間口(mm):600
    ・奥行(mm):450
    ・高さ(mm):800
    ・支柱径(mm):25
    ・棚板調整ピッチ(mm):25
    ・材質:本体:ステンレス(SUS430)
    ・No.4仕上
    ・キャスター金具:スチール
    ・車輪:ウレタン
    ・トラスココード:816-6787
    ・質量:14.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-6045-U75の型番M12-6045-U75のページです。 型番M12-6045-U75に関する仕様情報を記載しております。
    シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-6045-U75のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-6045-U75
    シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-9060-U75
    シンコー ステンレスワゴンM21型 M21-9060-U75
    ステンレスワゴン M30-6045
    W12C-A6110 W12型 ワゴン
    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-6045-U75
    メーカーシンコーシンコーシンコーケニスキャニオンシンコー
    通常価格41,42356,38863,94476,229227,55761,506
    通常出荷日5日目5日目5日目8日目9日目5日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト