ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニオン サイドハンドル_K9054050537 SHS-46

キャニオン サイドハンドル_K9054050537

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,097
税込単価
6,707

【特長】 ・ワゴン用のハンドルです 【商品仕様】 ・キャニオンシェルフ用 ・材...

詳細情報を確認する

ご注意

  • キャニオン製品専用です。

型番:

SHS-46
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    SHS-46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHS-46
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,097
    ( 6,707 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワゴン用のハンドルです
    【商品仕様】
    ・キャニオンシェルフ用
    ・材質:ステンレス(SUS304)
    ・トラスココード:119-5499
    ・質量:500g

    ご注意

    • キャニオン製品専用です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャニオン サイドハンドル_K9054050537の型番SHS-46のページです。 型番SHS-46に関する仕様情報を記載しております。
    キャニオン サイドハンドル_K9054050537のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャニオン サイドハンドル_K9054050537
    キャニオン トップハンドル_K9054050626
    キャニオン トップハンドル_K9054050627
    キャニオン シングルキャスター ストッパ_K9054050476
    キャニオン ミニワークテーブル
    キャニオン ポールクランプ
    メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
    通常価格6,0975,2986,3815,55560,5561,895
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました