17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニオンポール(支柱)パイプ径Φ25mm SUS304

キャニオンポール(支柱)パイプ径Φ25mm SUS304

通常単価(税別)
1,9395,264
税込単価
2,1335,790
通常出荷日:4日目

【仕様】・キャニオンシェルフ用。・パイプ径はΦ25mmです。・材質はステンレス(SUS304)です。

  • 用途
    キャニオンシェルフ用
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 支柱径(mm)
    Φ25
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
117-1130
1000
8個
117-7399
1400
8個
117-5779
200
8個
117-2612
500
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,747
( 4,122 )
4日目
5,264
( 5,790 )
4日目
1,939
( 2,133 )
4日目
2,456
( 2,702 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・キャニオンシェルフ用。
・パイプ径はΦ25mmです。
・材質はステンレス(SUS304)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャニオンポール(支柱)パイプ径Φ25mm SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャニオンポール(支柱)パイプ径Φ25mm SUS304
キャニオンポール(支柱)パイプ径Φ25mm
ワークテーブルワゴン(SUS304)
サイドテーブルワゴン(SUS304)
サービスワゴン(SUS304・ガード付)
サイドテーブルワゴン (SUS304) メッシュタイプ
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格1,939-2,273 -66,332 -76,967 -121,520 -68,981 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目〜5日目4日目〜
用途キャニオンシェルフ用キャニオンシェルフ用----
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)
支柱径(mm)Φ25Φ25252525-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト