17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z1315棚板付豪雪型 ナチュラルホワイト DM-Z1315-G-NW

ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z1315棚板付豪雪型 ナチュラルホワイト

通常単価(税別)
139,377
税込単価
153,315
通常出荷日:4日目

【特長】・フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です・アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉...

詳細を確認

    ご注意

    • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

    型番:

    DM-Z1315-G-NW
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DM-Z1315-G-NWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DM-Z1315-G-NW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    139,377
    ( 153,315 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です
    ・アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです
    ・扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です
    ・屋根への滞留水をシャットアウトしています
    ・正面土台には凍上対策を施しています
    【商品仕様】
    ・屋外用中型物置
    ・ブロック別売
    ・開口部色:ナチュラルホワイト
    ・積雪荷重:4500N/㎡(450kg/㎡)
    ・棚板強度(12型):900N(90kg)
    ・開口部仕様:片引戸
    ・間口(mm):1323
    ・奥行(mm):1523
    ・高さ(mm):2120
    ・上部外寸(mm)間口×奥行:1408×1602
    ・背面高さ(mm):2070
    ・床面積(㎡):2.01
    ・ブロック数(個):9
    ・棚板(枚):2
    ・色:ナチュラルホワイト
    ・材質:本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
    ・JANコード:4968957717128
    ・トラスココード:124-6812
    ・質量:165kg

    ご注意

    • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z1315棚板付豪雪型 ナチュラルホワイトの型番DM-Z1315-G-NWのページです。 型番DM-Z1315-G-NWに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z1315棚板付豪雪型 ナチュラルホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z1315棚板付豪雪型 ナチュラルホワイト
    物置ガーデンハウス DMシリーズ ナチュラルホワイト
    物置ガーデンハウス DM-Z型オプション
    物置 ガーデンハウス マカダムグリーン
    ヨド物置エルモシャッター(床タイプ豪雪型) LODU
    工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンヨドコウ(淀川製鋼所)トラスコ中山
    通常価格139,377116,147 -2,845 -135,960 -446,695 -105,509 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜19日目18日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト