17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中日 ポップバスケットタワー4段 W32XD30XH117cm 730

中日 ポップバスケットタワー4段 W32XD30XH117cm

通常単価(税別)
18,214
税込単価
20,035
通常出荷日:4日目

【特長】・キャスター付です・ポップパスケット(品番:741)4個付です・ネスティング可能です【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    730
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    730の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    730
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,214
    ( 20,035 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャスター付です
    ・ポップパスケット(品番:741)4個付です
    ・ネスティング可能です
    【商品仕様】
    ・間口(mm):320
    ・奥行(mm):300
    ・高さ(mm):1170
    ・材質:スチール、樹脂
    ・トラスココード:135-1836
    ・質量:46.72kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    中日 ポップバスケットタワー4段 W32XD30XH117cmの型番730のページです。 型番730に関する仕様情報を記載しております。
    中日 ポップバスケットタワー4段 W32XD30XH117cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中日 ポップバスケットタワー4段 W32XD30XH117cm
    中日 RHハンガー W90XD40XH106~176cm キャスター付
    中日 JAジャンブル φ55XD36XH76
    タテヤマアドバンス レジ前什器 75cm×45cm×90cm
    タテヤマアドバンス フックハンガーφ4mm×D10cm
    パンフレットスタンド(A4サイズ対応)
    メーカー中日販売中日販売中日販売タテヤマアドバンスタテヤマアドバンスアール・エフ・ヤマカワ
    通常価格18,21419,08515,81822,86229610,187 -
    通常出荷日4日目4日目4日目5日目8日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト