17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マガジンラックセット W90cm
  • 30438
  • 30439

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マガジンラックセット W90cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

30438

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・マガジンラックセットです。雑誌など陳列用です。
・材質はスチール、樹脂。
・間口(mm):900

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
陳列機器
間口(mm)
900
奥行(mm)
255
高さ(mm)
440
本体/オプション
本体
質量(g)
10000
トラスココード
135-0317
材質1
スチール、樹脂
仕様
3段
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト