17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

園芸台平台(溶融亜鉛メッキ)
  • 1176
  • 2173

園芸台平台(溶融亜鉛メッキ)

通常単価(税別)
42,22259,910
税込単価
46,44465,901
通常出荷日:4日目

【仕様】・園芸台平台です。・メッシュ棚タイプです。・商品タイプ:陳列機器・材質は溶融亜鉛メッキ。

  • 商品タイプ
    陳列機器
  • 間口(mm)
    1500
  • 奥行(mm)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    溶融亜鉛メッキ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
500
16060
135-1822
-
1個
630
29170
135-0299
2段/キャスター付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,222
( 46,444 )
4日目
59,910
( 65,901 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・園芸台平台です。
・メッシュ棚タイプです。
・商品タイプ:陳列機器
・材質は溶融亜鉛メッキ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

園芸台平台(溶融亜鉛メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
園芸台平台(溶融亜鉛メッキ)
スーパーラック パンチングパネルタイプ
スーパーラック ネットパネル2枚
スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付き
KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60
スーパーラック スーパーラックKR・NF型 用ベース脚
メーカー中日販売トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山タテヤマアドバンストラスコ中山
通常価格42,222-83,72960,69793,67815,675 -12,099
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプ陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器
間口(mm)1500900900900900900
奥行(mm)500621400626678410
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
材質1溶融亜鉛メッキ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト