17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS レベラー(ラージキャビネット用) LLC

OS レベラー(ラージキャビネット用)

通常単価(税別)
13,925
税込単価
15,318
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・ラージキャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい・間口(mm):1111・奥行...

詳細を確認

    型番:

    LLC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LLCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LLC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,925
    ( 15,318 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ラージキャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい
    ・間口(mm):1111
    ・奥行(mm):556
    ・高さ(mm):39-49
    ・適合機種:ラージキャビネット
    ・本体色:グリーン
    ・色:グリーン
    ・材質:スチール製
    ・トラスココード:122-1193
    ・質量:4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OS レベラー(ラージキャビネット用)の型番LLCのページです。 型番LLCに関する仕様情報を記載しております。
    OS レベラー(ラージキャビネット用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OS レベラー(ラージキャビネット用)
    OS レベラー(T12用)
    レベラー5型用
    OS ラージキャビネット LC1001
    OS ラージキャビネット LC1007
    OS ラージキャビネット LC1203
    メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
    通常価格13,92512,995 -13,786328,140298,509287,558
    通常出荷日8日目8日目11日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト