17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS ラージキャビネット LC1001 LC1001

OS ラージキャビネット LC1001

通常単価(税別)
328,140
税込単価
360,954
通常出荷日:8日目

【特長】・長尺工具・測定工具の保管から、重量物の収納管理にオススメです【商品仕様】・引出し横、有効内寸...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    LC1001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LC1001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LC1001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    328,140
    ( 360,954 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長尺工具・測定工具の保管から、重量物の収納管理にオススメです
    【商品仕様】
    ・引出し横、有効内寸、985mm、抜群の収納力で長尺物から工具部品の集約収納も
    ・粉体塗装完成品引き出し開閉ストローク100%(500mm)引出しLC100:10段
    ・間口(mm):1111
    ・奥行(mm):557
    ・高さ(mm):1081
    ・最大積載量(kg/台):1000
    ・本体色:グリーン
    ・オールロック機構:付き
    ・ラッチ機構:付き
    ・引き出し(段):10
    ・均等積載量(kg/段):150
    ・材質:本体・引出し・仕切板:スチール製
    ・トラスココード:121-1724
    ・質量:246kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OS ラージキャビネット LC1001の型番LC1001のページです。 型番LC1001に関する仕様情報を記載しております。
    OS ラージキャビネット LC1001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OS ラージキャビネット LC1001
    OS ラージキャビネット LC1203
    OS ラージキャビネット LC1011
    OS ラージキャビネット LC1211
    OS ラージキャビネット LC1007
    OS ラージキャビネット LC1010
    メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
    通常価格328,140287,558321,243356,598298,509321,410
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト