ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 1060×465×1886 5段 MAX4-1842F-MX74P-5

エレクター メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 1060×465×1886 5段

通常単価(税別)
122,571110,154
税込単価
134,828121,169
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・全て樹脂製素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています棚板マットを取り外して洗浄できるのでい...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MAX4-1842F-MX74P-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAX4-1842F-MX74P-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
プラスチック
天地棚段数(段)
5
連結タイプ
単体型
間口(mm)
465
奥行(mm)
1060
高さ(mm)
1886
均等積載量(kg/段)
272

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAX4-1842F-MX74P-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,571110,154
( 121,169 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て樹脂製素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます
【商品仕様】
・食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場にHACCP対策に
・組立式
・奥行(mm):1060
・間口(mm):465
・均等積載量(kg/台):907
・均等積載量(kg/段):272
・色:ライトブルー
・高さ(mm):1886
・棚段数(段):5
・有効間口(mm):976
・使用温度範囲(℃):-29-52℃
・材質:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
・トラスココード:134-8476
・質量:26.1kg

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレクター メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 1060×465×1886 5段の型番MAX4-1842F-MX74P-5のページです。 型番MAX4-1842F-MX74P-5に関する仕様情報を記載しております。
エレクター メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 1060×465×1886 5段のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクター メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 1060×465×1886 5段
メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール
エレクター メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 1366×620×1378 4段
メトロマックス i フラットマット 追加棚板
メトロマックス i グリッドマット 追加棚板
中量ボルトレス棚用背網(樹脂製)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクタートラスコ中山
通常価格122,57199,960 -127,53030,872 -28,965 -33,073
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
天地棚段数(段)5-41--
連結タイプ単体型単体型単体型---
間口(mm)465-1366--825

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト