ファクトリーサプライ用品技術窓口

CAMBRO 可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ CPMU184867S4

通常単価(税別)
145,214132,827
税込単価
159,735146,110
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです・確かな堅牢性、高い衛生度の"さ...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

CPMU184867S4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPMU184867S4の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
プラスチック
天地棚段数(段)
4
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1220
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1700
均等積載量(kg/段)
340

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPMU184867S4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,214132,827
( 146,110 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです
・確かな堅牢性、高い衛生度の"さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム"です
【商品仕様】
・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所
・薬品工場や研究室に
・φ127mm自在ストッパー付キャスター4個
・可動ユニット(キャスター付)
・奥行(mm):460
・間口(mm):1220
・均等積載量(kg/台):340
・均等積載量(kg/段):340
・色:スペックルグレー
・高さ(mm):1700
・棚段数(段):4
・有効間口(mm):1150
・材質:キャスター車輪:ポリウレタン
・トラスココード:768-6153
・質量:47.34kg

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAMBRO 可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ CPMU184867S4の型番CPMU184867S4のページです。 型番CPMU184867S4に関する仕様情報を記載しております。
CAMBRO 可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ CPMU184867S4のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAMBRO 可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ CPMU184867S4
可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ
200mm 移動仕切板
スーパーエレクター・シェルフ
ハンドルユニット
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板
メーカーCAMBROCAMBROエスコエレクタートラスコ中山トラスコ中山
通常価格145,214129,968 -1,790 -7,500 -3,7102,119 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目〜1日目8日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)-その他-軽量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)
材質プラスチック-スチール-スチールスチール
天地棚段数(段)4-----
連結タイプ単体型-----
間口(mm)1220---212-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト