17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

通常単価(税別)
495,976557,354
税込単価
545,574613,089
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定でき...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    JBCS2540HC【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます
    【商品仕様】
    ・柱取り付け式
    ・定格荷重(t):0.25
    ・アーム長さ(m):4
    ・チェーン揚程(m):2.1
    ・押ボタンコード長(m):10
    ・JANコード:4967521392204
    ・トラスココード:131-5060
    ・質量:245kg
    JBCS1520HC【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます
    【商品仕様】
    ・柱取り付け式
    ・定格荷重(t):0.16
    ・アーム長さ(m):2
    ・チェーン揚程(m):2.1
    ・押ボタンコード長(m):10
    ・JANコード:4967521392044
    ・トラスココード:131-4999
    ・質量:116kg
    JBCS1530HC【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます
    【商品仕様】
    ・柱取り付け式
    ・定格荷重(t):0.16
    ・アーム長さ(m):3
    ・チェーン揚程(m):2.1
    ・押ボタンコード長(m):10
    ・JANコード:4967521392051
    ・トラスココード:133-8818
    ・質量:146kg
    JBCS1540HC【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます
    【商品仕様】
    ・柱取り付け式
    ・定格荷重(t):0.16
    ・アーム長さ(m):4
    ・チェーン揚程(m):2.1
    ・押ボタンコード長(m):10
    ・JANコード:4967521392068
    ・トラスココード:131-5071
    ・質量:164kg
    JBCS2530HC【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます
    【商品仕様】
    ・柱取り付け式
    ・定格荷重(t):0.25
    ・アーム長さ(m):3
    ・チェーン揚程(m):2.1
    ・押ボタンコード長(m):10
    ・JANコード:4967521392198
    ・トラスココード:131-4983
    ・質量:222kg
    JBCS2520HC【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます
    【商品仕様】
    ・柱取り付け式
    ・定格荷重(t):0.25
    ・アーム長さ(m):2
    ・チェーン揚程(m):2.1
    ・押ボタンコード長(m):10
    ・JANコード:4967521392181
    ・トラスココード:131-5054
    ・質量:179kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます・柱取り付け式・定格荷重(t):0.25
    ・アーム長さ(m):2・チェーン揚程(m):2.1・押ボタンコード長(m):10・JANコード:4967521392181・トラスココード:131-5054・質量:179kg
    1個
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます・柱取り付け式・定格荷重(t):0.25
    ・アーム長さ(m):3・チェーン揚程(m):2.1・押ボタンコード長(m):10・JANコード:4967521392198・トラスココード:131-4983・質量:222kg
    1個
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます・柱取り付け式・定格荷重(t):0.25
    ・アーム長さ(m):4・チェーン揚程(m):2.1・押ボタンコード長(m):10・JANコード:4967521392204・トラスココード:131-5060・質量:245kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    495,976
    ( 545,574 )
    19日目
    533,334
    ( 586,667 )
    9日目
    557,354
    ( 613,089 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アーム関節式なので、トロリー不要です
    ・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式
    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型
    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式
    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式
    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
    メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
    通常価格495,976-395,206 -337,778 -343,744 -500,702 -478,481 -
    通常出荷日9日目〜9日目7日目〜7日目〜7日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト