17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグル リフティングジャッキ

通常単価(税別)
221,071
税込単価
243,178
通常出荷日:4日目

【特長】・たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします・操作ハンドルは回転式な...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    LJ-150
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LJ-150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LJ-150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    221,071
    ( 243,178 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします
    ・操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます
    ・ストロークの無駄を省くステップブロックを標準装備しています
    ・持ち上げた対象物を保持するセーフティーブロック2個を標準装備しています
    ・専用収納ケース付きです
    【商品仕様】
    ・機械の搬入時に行う、運搬ローラー方向転換のための「持上げ作業」
    ・機械据付時に行う、ミリ単位での「高さ調整作業」
    ・カイゼン時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」
    ・重量物の「持上げ作業」
    ・ジャッキアップストローク(mm):20
    ・最大ストローク[ステップブロック使用時](mm):58
    ・爪部幅(mm):66.5
    ・爪部長さ(mm):1段目152段目-4段目16
    ・揚力kN(t):150(15)
    ・ストローク(mm):20
    ・タイプ:標準
    ・高さ(mm):9.5-29.5
    ・爪部長さ×爪幅(mm):15×66.5
    ・爪長×爪幅(mm):15×66.5
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4520187170175
    ・トラスココード:114-8668
    ・質量:10kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イーグル リフティングジャッキの型番LJ-150のページです。 型番LJ-150に関する仕様情報を記載しております。
    イーグル リフティングジャッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イーグル リフティングジャッキ
    イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t
    アルミジャッキ1.5T
    ジャーナルジャッキ
    トロリージャッキ(低床)
    木台付 豆ジャッキ
    メーカー今野製作所今野製作所バーコ大阪ジャッキ製作所エスコウィザ(旧:アークランドサカモト)
    通常価格221,07178,48047,61858,991 -98,747 -3,043
    通常出荷日4日目11日目1日目1日目〜2日目〜3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト