17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトルジャッキ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボトルジャッキ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BH4S2

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・高さ調整に使用します。
・作業可能温度(℃):-20~70
・材質:スチール

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
20(2)
ストローク(mm)
164
ヘッド径(mm)
22
作業可能温度(℃)
-20~70
JANコード
7314150237883
トラスココード
837-0148
高さ(mm)
181~345
材質1
スチール
質量(kg)
2.2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト