17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコ カードリー用スタンド ジャパンスペシャル

通常単価(税別)
14,809
税込単価
16,290
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンド1台でカードリー4台搭載可能です【商品仕様】・省スペースでの収納に・幅×奥行×高さ(...

詳細を確認

型番:

BH1CD680STJP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH1CD680STJPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH1CD680STJP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,809
( 16,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド1台でカードリー4台搭載可能です
【商品仕様】
・省スペースでの収納に
・幅×奥行×高さ(mm):949×652×252
・材質:スチール
・JANコード:7314150330386
・トラスココード:130-9833
・質量:10.8kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコ カードリー用スタンド ジャパンスペシャルの型番BH1CD680STJPのページです。 型番BH1CD680STJPに関する仕様情報を記載しております。
バーコ カードリー用スタンド ジャパンスペシャルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ カードリー用スタンド ジャパンスペシャル
バーコ バーコ カードリー
ジャッキスタンド
AXLEスタンド
25ton/675-1050mm ジャッキスタンド
22 ton/355-508mm ジャッキスタンド
メーカーバーコバーコバーコエスコエスコエスコ
通常価格14,80943,6467,671 -17,200 -68,61733,564
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他ジャッキその他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト