17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコ バーコ カードリー

通常単価(税別)
43,646
税込単価
48,011
通常出荷日:1日目

【特長】・ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます・4輪全てスイベルキャスターを採用してお...

詳細を確認

ご注意

  • 偶数個で使用してください

型番:

BH1CD680JPNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH1CD680JPNAの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH1CD680JPNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,646
( 48,011 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます
・4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です
・メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです
【商品仕様】
・ショールームなどでの移動作業
・レスキューなどの常備品として
・狭小エリアでの車の移動に
・完成品
・揚力kN(t):6.8(0.68)
・高さ(mm):375
・対応最大タイヤ径(mm):810
・対応最大タイヤ幅(mm):325
・材質:スチール
・JANコード:7314150330379
・トラスココード:130-9832
・質量:15.3kg

ご注意

  • 偶数個で使用してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコ バーコ カードリーの型番BH1CD680JPNAのページです。 型番BH1CD680JPNAに関する仕様情報を記載しております。
バーコ バーコ カードリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ バーコ カードリー
バーコ カードリー用スタンド ジャパンスペシャル
アルミジャッキ1.5T
油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ
建築ジャッキ JKシリーズ
ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ
メーカーバーコバーコバーコエスコ大洋製器工業今野製作所
通常価格43,64614,80947,6184,500 -22,853 -100,870
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜24日目
商品タイプその他その他-ジャッキジャッキ-
その他オプションオプション----

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト