17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト(ベルト荷締機)

通常単価(税別)
1,1224,676
税込単価
1,2345,144
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています【用途】・軽負荷の荷...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 玉掛け作業には使用しないでください。酸・アルカリ等の化学薬品が付着する恐れがある場合には使用しないでください。100℃以上の高温では使用できません。50℃~100℃で使用する場合は、使用荷重を半分として、使用してください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

最小発注数量
0.15
エンドレスタイプ
4900349530496
102-6638
230
ベルト:高強力ポリエステル原着糸
25×1.4
黄緑
2個
0.15
エンドレスタイプ
4900349530502
102-6636
230
ベルト:高強力ポリエステル原着糸
25×1.4
2個
0.15
エンドレスタイプ
4900349530519
102-6637
230
ベルト:高強力ポリエステル原着糸
25×1.4
2個
0.375
エンドレスフックタイプ
4900349539901
102-6640
900
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール
50×1.9
ブルー
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,122
( 1,234 )
1日目
1,202
( 1,322 )
1日目
1,122
( 1,234 )
1日目
4,676
( 5,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています
【用途】
・軽負荷の荷締め作業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 玉掛け作業には使用しないでください。酸・アルカリ等の化学薬品が付着する恐れがある場合には使用しないでください。100℃以上の高温では使用できません。50℃~100℃で使用する場合は、使用荷重を半分として、使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト(ベルト荷締機)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)
ベルト荷締機 スナップフック
ベルト荷締機 ツイストスナップフック
ベルト荷締機 (ステンレス製)
ベルト荷締機用プロテクター
メーカーテザックテザックトラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格1,122-1,203 -7,153 -13,75510,800 -1,311 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機用パーツ
ベルト長さ 巻取側(m)4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト