17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m NO.ET-5030-3.0M

トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m

通常単価(税別)
6,080
税込単価
6,688
通常出荷日:9日目

【特長】・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています【商品...

詳細を確認

    型番:

    NO.ET-5030-3.0M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    【型番:NO.ET-5030-3.0M】
    ・ラチェットバックル式
    ・バックルシート付
    ・最大使用荷重(t):1.01
    ・ベルト長さ(m)巻取側:3
    ・ベルト長さ(m)固定側:1
    ・ベルト幅(mm):35
    ・両端形状:アイ形
    ・全長(m):4
    ・材質:ベルト:超強力ポリエステル繊維、ラチェット:スチール

    NO.ET-5030-3.0Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.ET-5030-3.0M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,080
    ( 6,688 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています
    【商品仕様】
    ・パレットの荷物の結束に
    ・資材置き場等で、荷物を結束する際に
    ・完成品
    ・材質:ラチェット:鉄
    ・ベルト:超強力ポリエステル繊維
    ・JANコード:4962087701606
    ・トラスココード:118-1514
    ・質量:1.04kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3mの型番NO.ET-5030-3.0Mのページです。 型番NO.ET-5030-3.0Mに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m
    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m
    バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mm
    エンドレスタイプ
    トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5m
    コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーコンドーテックトーヨーセフティートーヨーセフティーコンドーテック
    通常価格6,0806,9748,606 -3,219 -10,0465,824 -
    通常出荷日9日目9日目10日目9日目4日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト