17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

通常単価(税別)
2,8738,987
税込単価
3,1609,886
通常出荷日:4日目

【特長】・荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできます・ラチェットバックルの底...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 材質1
    ラチェット:鉄
  • 材質2
    ベルト:超強力ポリエステル繊維
  • タイプ
    完成品
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • ベルト長さ(m)固定側

  • 幅(mm)

  • 両端形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ベルト長さ(m)巻取側

ベルト長さ(m)固定側

幅(mm)

両端形状

質量

(kg)

最小発注数量
4962087700272
117-9897
4
1
25
フック
0.45
2個
4962087700296
118-3004
5
1
25
アイ形
0.7
2個
4962087700326
117-8343
-
-
50
アイ形
1.81
1個
4962087700333
117-9893
-
-
50
アイ形
1.94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,873
( 3,160 )
4日目
3,979
( 4,377 )
4日目
8,399
( 9,239 )
4日目
8,987
( 9,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできます
・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています
【用途】
・運搬物の固定・荷崩れ防止・結束に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅
トラックレール用 ラチェットハンドル部ワイドタイプ
両端フック金具付き
エンドレスタイプ
ベルト荷締機 No.5010~No.5050
トラックレール用先端金具
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格2,873-10,022 -2,727 -3,219 -2,920 -1,369 -
通常出荷日4日目6日目〜4日目〜9日目4日目〜1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機-ベルト荷締機用パーツ
材質1ラチェット:鉄ラチェット:鉄ラチェット:鉄ラチェット:鉄ベルト:超強力ポリエステル繊維-
材質2ベルト:超強力ポリエステル繊維ベルト:超強力ポリエステル繊維ベルト:超強力ポリエステル繊維ベルト:超強力ポリエステル繊維ラチェット:スチールフック・バックル:スチール
タイプ完成品完成品完成品完成品ラチェットバックル式-

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト