17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5m NO.5040H-5.0M

トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5m

通常単価(税別)
10,046
税込単価
11,051
通常出荷日:4日目

【特長】・両端にナローフックが付いております・荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡...

詳細を確認

    型番:

    NO.5040H-5.0M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.5040H-5.0Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.5040H-5.0M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,046
    ( 11,051 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両端にナローフックが付いております
    ・荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできます
    ・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています
    【商品仕様】
    ・運搬物の固定・荷崩れ防止・結束に
    ・完成品
    ・材質:ラチェット:鉄
    ・ベルト:超強力ポリエステル繊維
    ・JANコード:4962087700951
    ・トラスココード:125-1521
    ・質量:2.26kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5mの型番NO.5040H-5.0Mのページです。 型番NO.5040H-5.0Mに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5m
    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m
    両端フック金具付き
    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m
    1ton/3.6m パワープーラー
    25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコエスコ
    通常価格10,0466,9742,727 -6,08022,7002,390
    通常出荷日4日目9日目4日目〜9日目2日目2日目

    荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト