17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

通常単価(税別)
1,0951,363
税込単価
1,2051,499
通常出荷日:1日目~4日目

付属のワイヤロープを使用し、長さを調整し、額などを吊り下げることが可能です。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    吊り金具タイプ:フック
  • 使用荷重(kg)
    6
  • 質量 (g)
    40
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト
  • 材質3
    額類吊り用フック:真鍮、鉄
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4968462204113
114-5875
4個
4968462204120
114-5876
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,363
( 1,499 )
4日目
1,095
( 1,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

付属のワイヤロープを使用し、長さを調整し、額などを吊り下げることが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格1,095-1,9501,1151,605 -1,6057,143
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ吊り金具タイプ:フック吊り金具タイプ:フック吊り金具タイプ:ビス止め吊り金具タイプ:リング吊り金具タイプ:ビス止め天井用金具
使用荷重(kg)666668.0(線径Φ1.0、玉径3.2)/10.0(線径Φ1.0、玉径4.8)/20.0(線径Φ1.5、玉径4.8)
質量(g)4040404040-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト