17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスプレイレール

通常単価(税別)
2,0112,360
税込単価
2,2122,596
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・通常のピクチャーレールとは違い、連結が行えます【用途】・額の吊り下げや関連部品による、様々な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    吊り金具タイプ
  • 材質1
    アルミニウム
  • 材質2
    レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kg)

  • 長さ(m)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

使用荷重(kg)

長さ(m)

質量

(g)

最小発注数量
4968462204014
114-5870
15
0.9
280
2個
4968462204021
114-5871
15
0.9
280
2個
4968462204038
114-5872
20
1.2
365
2個
4968462204045
114-5873
20
1.2
365
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,011
( 2,212 )
1日目
2,011
( 2,212 )
1日目
2,360
( 2,596 )
1日目
2,360
( 2,596 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のピクチャーレールとは違い、連結が行えます
【用途】
・額の吊り下げや関連部品による、様々な演出(ディスプレイ)などに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイレール
天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ
壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格2,011-1,605 -1,095 -1,9501,6051,115
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ吊り金具タイプ吊り金具タイプ:リング吊り金具タイプ:フック吊り金具タイプ:フック吊り金具タイプ:ビス止め吊り金具タイプ:ビス止め
材質1アルミニウムステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト