17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス オーバルスリーブ【30個入り】

通常単価(税別)
665937
税込単価
7321,031
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です・ステンレス(SUS304)製のオーバル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質(本体・表)
    ステンレス(SUS304)
  • 専用圧着工具
    無し(市販品で可)

ご注意

  • 使用強度については使用する締付け工具、もしくは作業者にて使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

適合ワイヤー径

(mm)

RoHS?最小発注数量
4968462891788
102-7311
6
0.8~1.0
-
1パック

30個入り

4968462891795
102-7312
10
1.2~1.5
-
1パック

30個入り

4968462891801
102-7313
16
2
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665
( 732 )
1日目
846
( 931 )
1日目
937
( 1,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です
・ステンレス(SUS304)製のオーバルスリーブです
【用途】
・ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に

ご注意

  • 使用強度については使用する締付け工具、もしくは作業者にて使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス オーバルスリーブのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ワイヤークランプ
5
満足度:5.0
あらかじめダルマの形になっているので、カシメが簡単です。 1mmのステンレスワイヤーと合わせて使用しました。抜ける気配は...もっと読む
0人が参考にしています。
筐体製作
5
満足度:5.0
同じ商品でもミスミさんが一番安く、1個でも送料無料で在庫品は翌日に届くので大変有り難いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス オーバルスリーブ
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604
ステンレス ワイヤーキャッチ A型
ステンレス ワイヤーキャッチ B型
ワイヤくせとり機足踏み型
ダブルクリップ(1個=1袋)
メーカーニッサチェインニッサチェイン水本機械製作所水本機械製作所SYORIN(小林鉄工所)水本機械製作所
通常価格665-7,1431,276 -725 -96,1611,461 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他ロープスリングその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(本体・表)ステンレス(SUS304)C3604(ニッケル)----
専用圧着工具無し(市販品で可)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト