17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式) SHS-6HB

ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)

通常単価(税別)
242,857193,654
税込単価
267,143213,019
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです・安全弁機構、早送り機構付きです...

詳細を確認

    ご注意

    • 圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

    型番:

    SHS-6HB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SHS-6HBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHS-6HB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    242,857193,654
    ( 213,019 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです
    ・安全弁機構、早送り機構付きです
    【商品仕様】
    ・ステンレススリーブの圧着作業に
    ・ARMアームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)
    ・圧着可能なワイヤ径(mm):1.5、2、3、4、5、6(7×7JISG3557(スレンレスワイヤー))
    ・JANコード:4981116241449
    ・トラスココード:858-0476
    ・質量:25.1kg

    ご注意

    • 圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)の型番SHS-6HBのページです。 型番SHS-6HBに関する仕様情報を記載しております。
    ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)
    ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)
    アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)
    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ
    ステンレス オーバルスリーブ
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業ニッサチェイン
    通常価格242,857264,380296,572786 -18,344 -665 -
    通常出荷日4日目4日目8日目1日目1日目1日目

    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト