17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式) SHS6-100V

ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)

通常単価(税別)
264,380
税込単価
290,818
通常出荷日:4日目

【特長】・アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです・頭部が180°回転します【商品...

詳細を確認

    ご注意

    • 圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

    型番:

    SHS6-100V
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SHS6-100Vの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHS6-100V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    264,380
    ( 290,818 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです
    ・頭部が180°回転します
    【商品仕様】
    ・ステンレススリーブの圧着作業に
    ・電源:単相100V50/60Hz
    ・消費電力:760W
    ・圧着可能なワイヤ径(mm):1.5、2、3、4、5、6
    ・JANコード:4981116241357
    ・トラスココード:858-0475
    ・質量:19.5kg

    ご注意

    • 圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)の型番SHS6-100Vのページです。 型番SHS6-100Vに関する仕様情報を記載しております。
    ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)
    ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)
    アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)
    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ
    ステンレス オーバルスリーブ
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業ニッサチェイン
    通常価格264,380242,857296,572786 -18,344 -665 -
    通常出荷日4日目4日目8日目1日目1日目1日目

    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト