17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 35mm×1m JS-35-1.0M

トーヨーセフティ 35mm×1m

通常単価(税別)
4,561
税込単価
5,017
通常出荷日:9日目

【特長】・超強力なJIS規格 最上級品(4等級)です・伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます...

詳細を確認

    ご注意

    • 摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。

    型番:

    JS-35-1.0M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    JS-35-1.0Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JS-35-1.0M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,561
    ( 5,017 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超強力なJIS規格 最上級品(4等級)です
    ・伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます
    【商品仕様】
    ・玉掛け作業等に
    ・JIS規格品(JISB8818);4等級
    ・材質:超強靭柔軟性ポリエステル繊維。
    ・JANコード:4962087301240
    ・トラスココード:117-5161
    ・質量:350g

    ご注意

    • 摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 35mm×1mの型番JS-35-1.0Mのページです。 型番JS-35-1.0Mに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 35mm×1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 35mm×1m
    トーヨーセフティ 35mm×2m JS-35-2.0M
    トーヨーセフティ BICOLORE 25mm×1m
    ロックスリング エステル B-1 35mm幅
    ポリエステルスリング 両端アイ形 幅35mm
    Vスリング 荷重1.6t 幅35mm
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー明大シライバイタル工業
    通常価格4,5616,0802,2003,195 -1,924 -3,650 -
    通常出荷日9日目9日目4日目7日目7日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト