17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップ キングスリングベルト

通常単価(税別)
6,0508,571特別価格
税込単価
6,6559,428特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコーンゴムを圧着しており、すべり止め効果抜群です(裏面は通常のベルトスリングとしてお使い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 材質1
    超強靭柔軟性ポリエステル繊維
  • 適用規格
    JIS規格品(JISB8818):3等級

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

備考

最小発注数量
1.25
2
4962087301660
580
114-4052
5mm×2m
1個
1.25
3
4962087301677
820
114-4053
35mm×3m
1個
1.6
2
4962087301615
800
114-4047
50mm×2m
1個
1.6
3
4962087301622
1110
114-4048
50mm×3m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0505,437
( 5,981 )
1日目
7,142
( 7,856 )
1日目
6,607
( 7,268 )
1日目
8,5718,037
( 8,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンゴムを圧着しており、すべり止め効果抜群です(裏面は通常のベルトスリングとしてお使いいただけます)
・緑・黄の2色づかいで、使用時のねじれが一目で分かります
【用途】
・玉掛け作業等に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップ キングスリングベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップ キングスリングベルト
BICOLORE
強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)
田村 当てものホース状 ベルト幅150MM
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ
補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートラスコ中山田村総業明大シライ
通常価格6,050-6,779 -3,859 -2,3347,124 -1,361 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリング補強筒補強筒補強筒
材質1超強靭柔軟性ポリエステル繊維超強靭柔軟性ポリエステル繊維----
適用規格JIS規格品(JISB8818):3等級JIS規格品(JISB8818):3等級----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト