17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BICOLORE

BICOLORE

通常単価(税別)
6,7797,663
税込単価
7,4578,429
通常出荷日:4日目

【特長】・緑・黄の2色づかいで、使用時のねじれが一目で分かります・伸縮性が少なく、重量物でも安定した作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 材質1
    超強靭柔軟性ポリエステル繊維
  • 適用規格
    JIS規格品(JISB8818):3等級

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

備考

最小発注数量
4962087301165
1320
117-5187
50mm×4m
1個
4962087301196
1060
117-5154
75mm×2m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,663
( 8,429 )
4日目
6,779
( 7,457 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緑・黄の2色づかいで、使用時のねじれが一目で分かります
・伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます
・超強靭柔軟性ポリエステル繊維を使用しています
【用途】
・玉掛け作業等に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BICOLOREのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BICOLORE
ノンスリップ キングスリングベルト
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM
補強筒(ベルトスリング用)
ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用
ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 3.2t用
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー田村総業シライシライシライ
通常価格6,779-5,438 -1,233 -835 -20,244 -10,845 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプベルトスリングベルトスリング補強筒補強筒ベルトスリングベルトスリング
材質1超強靭柔軟性ポリエステル繊維超強靭柔軟性ポリエステル繊維----
適用規格JIS規格品(JISB8818):3等級JIS規格品(JISB8818):3等級----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト