17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパーリング

ハイパーリング

通常単価(税別)
1,38412,960
税込単価
1,52214,256
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽量で内径が広くいろいろな場面に活躍する高品質丸型リングです・高品質リング【用途】・玉掛け・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ハイパーリング
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

HLK-5T-4011553

HLK-3.2T-4011552

HLK-0.8T-4011548

HLK-2T-4011551

HLK-1.25T-4011549

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)B

  • 寸法(mm)C

  • T(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

寸法(mm)B

寸法(mm)C

T(mm)

RoHS?最小発注数量
0.8
4580159599243
753-1401
190
12
65
11
10
10個
1.25
4580159599250
753-1419
520
15
100
14
10
4個
2
4580159599267
753-1427
1250
20
140
18
10
2個
3.2
4580159599274
753-1435
2100
24
160
22
10
1個
5
4580159599281
753-1443
4200
30
200
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,384
( 1,522 )
4日目
2,470
( 2,717 )
1日目
3,468
( 3,815 )
4日目
6,223
( 6,845 )
1日目
12,960
( 14,256 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で内径が広くいろいろな場面に活躍する高品質丸型リングです
・高品質リング
【用途】
・玉掛け・吊索用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーリング
セルフロッキングフックスイベル
スイベルフック バネ付
ネットリンク
Vフック(ラッチ付)
重量フック(バネ付)GHK
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格1,384-9,670 -13,114 -202 -1,208 -1,034 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目〜4日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他フック-その他フックフック
詳細タイプハイパーリング--ネットリンク--
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼スチールスチール特殊合金鋼特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト