ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キトー チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.5t) |
|
水本機械製作所 ステンレス JIS型シャックル |
|
水本機械製作所 ステンレス ロングネジシャックル |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |

【特長】
・外れ止め付きフックです
【商品仕様】
・スタンダードなフックとして
・破断荷重(kN):250
・材質:スチール
・JANコード:4937510943045
・トラスココード:134-8999
・質量:1.9kg

フジワラ
雑用チェーン


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~