17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリングフック

スリングフック

通常単価(税別)
4,26522,079
税込単価
4,69224,287
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・スタンダードな外れ止め付きフックです。・材質:スチール【用途】・スタンダードなフックとし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スリング
  • 材質
    スチール
  • 仕様
    スタンダード
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 破断荷重(kN)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

破断荷重(kN)

備考

最小発注数量
-
134-9013
1900
-
4.2t
4個
4937510943052
134-9027
3200
320
-
4個
4937510943069
134-7508
5700
500
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,265
( 4,692 )
9日目
9,625
( 10,588 )
9日目
22,079
( 24,287 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スタンダードな外れ止め付きフックです。
・材質:スチール
【用途】
・スタンダードなフックとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリングフック
スリングフック ステンレス製 玉掛け作業用
スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG
チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG
チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP
チェーンスリング用チェーン
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格4,265-11,359 -57,041 -67,100 -15,057 -14,500 -
通常出荷日9日目1日目8日目8日目8日目〜9日目
商品タイプスリングスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーン
材質スチールステンレススチールスチールスチールロードチェーン:特殊合金鋼(防錆処理)
仕様スタンダード外れ止め金具付ロッキングフック付きロッキングフック(ボールベアリング入り)ラッチ付き各種チェーンスリング用チェーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト