ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
象印 チェーンスリング ステンレス |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
ミスミ 自在型アイボルト【1~4個入り】 |
|
京町産業車輌 ドラムハンガー |
|
バーコ 600kgパレットクレーン |

【特長】・大口フック付き・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)・...
詳細を確認【特長】
・大口フック付き
・「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
・過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
【商品仕様】
・荷役、運搬吊り作業
・大口フック
・基本使用荷重(t):25.9
・ファンドリーフック寸法(mm)p:248
・マスターリンク寸法(mm)l:615
・ファンドリーフック寸法(mm)s:67
・ファンドリーフック寸法(mm)t:65
・有効長l(m):2.0
・マスターリンク寸法(mm)a:180
・マスターリンク寸法(mm)d:45
・マスターリンク寸法(mm)p:340
・ファンドリーフック寸法(mm)a:60
・ファンドリーフック寸法(mm)b:30
・ファンドリーフック寸法(mm)n:110
・材質:スチール
・JANコード:4937510942451
・トラスココード:134-9050
・質量:110.6kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

象印
チェーンスリング100(ピンタイプ)
3.5通常価格(税別):8,270円~

キトー
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
4.5通常価格(税別):1,274円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
5通常価格(税別):1,731円~

ニッサチェイン
ステンレス オーバルスリーブ
5通常価格(税別):665円~

丸善織物
ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)
4.9通常価格(税別):1,243円~

田村総業
ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形
4通常価格(税別):2,000円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~